Monitoramento confiável de silo com transmissores de radar e chaves de nível
O sínter de minério é armazenado em silos antes de ser transferido/enviado. O sínter de minério cria um ambiente muito empoeirado durante o processo de enchimento e tende a prender-se nas paredes do silo, formando um acúmulo interno. Os silos de armazenamento de sínter de minério normalmente são muito grandes. A combinação de silos grandes e um ambiente de armazenamento severo dificulta o monitoramento por parte do usuário dos níveis de inventário.