Garanta um monitoramento confiável para evitar transbordamento ou sobrecarga da bomba
O gerenciamento de água mais inteligente na mineração começa com uma visão holística de como suas operações usam a água, desde a aquisição até a desidratação, a reutilização e todos os outros processos envolvidos. À medida que a regulamentação muda, as minas estão sob mais pressão do que nunca para controlar o uso de recursos naturais e cuidar do planeta, ao mesmo tempo em que garantem o lucro. O uso e a reutilização da água podem ajudar a mineração a reduzir o impacto no planeta.
O nível de água nos reservatórios ao redor de uma refinaria deve ser monitorado de forma confiável para evitar transbordamento e poluição subsequente ou sobrecarga da bomba. No passado, os sensores de nível ultrassônicos obsoletos não eram confiáveis depois de lavagens, quando a espuma de produtos químicos entravam nos poços. O Rosemount 1208 é superior às tecnologias ultrassônicas, pois não é afetado por espuma, condensação ou turbulência. Além disso, o Rosemount 1208 pode ser emparelhado com o controlador Rosemount 3490, o que permite que a mineração cumpra com a regulamentação tendo um acesso contínuo a dados detalhados para compartilhar com as autoridades.