Medição de nível em esteiras transportadoras da indústria de mineração

Meça com precisão os níveis nas esteiras transportadoras para otimizar as operações

Level measurement in conveyor belts from the Mining Industry

Visão geral da aplicação​

Sistemas de esteiras transportadoras movem minério e sólidos entre os estágios de processamento. A medição de nível em pontos de transferência, silos de buffer e calhas de materiais ajuda a monitorar a vazão de materiais, reduzir interrupções na produção e melhorar a visibilidade operacional.​

 

Principais desafios​

  • O acúmulo de material e a vazão irregular podem levar a bloqueios, sobrecarga e interrupções das esteiras transportadoras.​
  • Poeira, vibração e condições operacionais adversas podem afetar a confiabilidade das medições.​

  • Melhora a visibilidade dos níveis de material em pontos de transferência e silos de buffer.​
  • Ajuda a evitar sobrecarga, bloqueios e tempo de inatividade não planejado.​
  • Apoia uma vazão de material estável durante toda a operação.​

  • Radar sem contato – Monitoramento contínuo de nível de sólidos​
  • Radar sem contato wireless – Monitoramento remoto do ponto de transferência​

Perguntas frequentes

A medição de nível monitora o acúmulo de material em pontos de transferência de esteiras transportadoras, calhas e silos de reserva para ajudar a manter o fluxo de materiais consistente.​

Os pontos de transferência ajudam a equilibrar a vazão de materiais entre os estágios do processo. O monitoramento desses locais ajuda a evitar sobrecarga e interrupções na produção.​

O monitoramento contínuo pode identificar baixo estoque, acúmulo ou interrupções de vazão antes que impactem a produção.​

A visibilidade confiável da vazão de materiais ajuda os operadores a manter uma produtividade consistente e otimizar a utilização da esteira transportadora.​

Sim. As tecnologias de radar sem contato são amplamente usadas em pontos de transferência de esteiras transportadoras, silos de reserva e outras aplicações de manuseio de sólidos onde o acúmulo de poeira e material é comum. Os radares sem contato Rosemount, como o Rosemount 5408 e o Rosemount 3408, podem incluir recursos como purga de ar para ajudar a manter a antena limpa e diagnósticos avançados que monitoram a qualidade do sinal e identificam acúmulos antes que afetem o desempenho da medição. Isso ajuda a melhorar a confiabilidade e apoia o planejamento de manutenção proativa.​

As soluções wireless podem ser úteis quando os pontos de transferência são difíceis de acessar ou quando a redução do cabeamento e do esforço de instalação é uma prioridade.​