Medição de nível em estações de drenagem de água da indústria de mineração

Otimize o gerenciamento de água e atinja suas metas de segurança e sustentabilidade

Water Drainage Station Metals and Mining

Garanta operações sustentáveis com instrumentação sem manutenção

As minas precisam gerenciar a água de forma eficaz para garantir a segurança, a eficiência e a sustentabilidade em suas instalações. Desde processos de desidratação, em que a água que não é necessária na área é removida (desidratação de minas, desidratação de processos) até processos de captação de água, em que a água é transportada para dentro da mina para utilizá-la em aplicações específicas e com diferentes finalidades. ​

O Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão por radar sem contato monitora os parâmetros de nível e vazão de maneira confiável e precisa em aplicações de desidratação e captação de água, como vazão em canal aberto, rios, barragens, estações de bombeamento, tanques de água de processo ou bacias de retenção de tempestades. O sensor possui um design encapsulado que suporta condições exteriores e é submersível. Além disso, o transmissor é livre de manutenção e resistente a condições do processo e ambientais, como condensação, chuva ou luz solar.