Medição do nível de cal em recipientes de dimensionamento e peneiramento na produção de calcário

Meça com precisão os níveis de calcário durante o peneiramento e o dimensionamento, mesmo em condições de alta movimentação e de poeira.

Silos for bulk solids sticky media

Monitoramento de material contínuo com tecnologias de radar e de nível pontual

Após a britagem, as rochas e grânulos de calcário são classificados por tamanho antes do transporte para a próxima etapa ou nova etapa de britagem. A cal gera uma grande quantidade de poeira durante o processo de peneiramento. Essa pode ser uma etapa mais rápida, exigindo uma medição responsiva para garantir a continuidade do fornecimento até a próxima etapa do processo.