Medição de nível de silos de minério moído na produção de talco

Meça com precisão os níveis de polpa concentrada de talco, apesar dos desafios com o acúmulo de material pegajoso nas paredes do silo.

Level Measurement of Milled Ore Silos in Talc Production

Medição de nível confiável com tecnologia de radar e de chaves

A polpa concentrada de talco é espessada em tanques de sedimentação, seca sob pressão e armazenada antes de ser processada em pó. A polpa concentrada, um produto intermediário, é armazenada em silos onde tende a colar nas paredes do silo, muitas vezes criando um acúmulo que é difícil de medir. A detecção precoce do acúmulo facilita a programação oportuna de ciclos de manutenção e limpeza, evitando interrupções inesperadas do processo. A medição precisa do conteúdo do silo ajuda os operadores a gerenciarem e controlarem o estoque e garantir a produção contínua. A instalação de chaves de nível confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.