Medição de nível de cal apagada na produção de calcário

Mede com precisão os níveis de cal apagada para controlar o inventário, apesar das condições desafiadoras do silo.

Silos for bulk solids sticky media

Sensores de medição de nível para armazenamento de cal​​

Misturar cal virgem com água a transforma em cal apagada (ou hidratada), um produto final. A cal hidratada é armazenada em silos antes de ser embalada e enviada. O tamanho dos silos de armazenamento de cal varia de planta para planta e até mesmo dentro da mesma planta. Independentemente do tamanho do silo, o material da cal é um pó muito fino e pulverulento, propenso a acúmulo pesado em superfícies dentro do vaso. Devido ao peso mais pesado das partículas de cal apagada, o pó de cal se acumula de forma desigual em silos, tornando a medição de nível precisa particularmente desafiadora para os operadores.