Maximize o rendimento e a qualidade do produto final na extração de solventes para mineração

Monitore com eficiência as categorias de minério, as taxas de recuperação e o consumo de energia com instrumentação de medição

Copper mine open pit Atalaya Rio Tinto. Spain.

Meça e avalie com precisão a fase aquosa para extração de solventes

A extração de solventes envolve o uso de solventes químicos e equipamentos especializados para separar metais ou minerais valiosos dos minérios. Para garantir o desempenho ideal nas operações de mineração, os operadores contam com vários indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorar e avaliar a eficiência do processo. Esses KPIs incluem fatores como produção de extração, proporção orgânica-aquosa, impurezas na fase orgânica e perdas de solventes. Ao analisar atentamente e otimizar essas métricas, os operadores podem melhorar bastante a recuperação de recursos, aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos. Para realizar o monitoramento e o controle abrangentes desses KPIs, os operadores podem recorrer às soluções de instrumentação de medição da Emerson. A tecnologia de ponta da Emerson permite que as empresas de mineração alcancem maior precisão, confiabilidade e lucratividade em seus processos de extração de solventes.