Otimize o espessador radical, maximize a recuperação de água e a vida útil das bacias de rejeitos

Fornecimento de dados confiáveis para eficiência de desidratação com instrumentação de medição

Optimize the radical thickener, maximize water recovery and tailings ponds service life

Alcançar eficiência excepcional de concentração e desidratação

O espessamento radical é um processo amplamente utilizado na indústria de mineração para concentrar e desidratar lamas. O funcionamento adequado desse processo depende fortemente de instrumentos de medição precisos que possam monitorar efetivamente variáveis como densidade da alimentação, dosagem de floculante e densidade do subfluxo. Os instrumentos de medição tradicionais frequentemente enfrentam desafios nesse ambiente exigente, incluindo abrasão, corrosão e distúrbios do sinal de medição. Esses desafios podem resultar em medições não confiáveis, levando a um controle de processo subótimo e redução da eficiência operacional. Felizmente, a Instrumentação de Medição da Emerson oferece uma solução robusta, especificamente projetada para aplicações rigorosas de espessamento. Com sua construção durável, tecnologia avançada de detecção e análises inteligentes, a Instrumentação de Medição da Emerson fornece dados precisos e confiáveis, permitindo que os operadores otimizem o processo de espessamento radical e alcancem a máxima recuperação de água.