Otimizando o desempenho da extração eletrolítica em operações de mineração com instrumentos de medição

Melhore a recuperação de metais na extração eletrolítica em aplicações de mineração

Copper cathodes at an electrowinning plant in a copper mine in Chile.

Capacitação dos operadores com dados precisos em tempo real para extração eletrolítica

Os operadores de mineração monitoram de perto as variáveis operacionais dos principais indicadores de desempenho (KPIs) para avaliar a eficácia e o desempenho da extração eletrolítica. Esses KPIs incluem eficiência de recuperação, medindo o percentual de metais recuperados com sucesso para aumentar a rentabilidade e reduzir o desperdício. A eficiência atual, que determina a porcentagem de corrente elétrica usada para deposição metálica durante a extração eletrolítica, é crucial para reduzir o consumo de energia e a qualidade dos cátodos de cobre produzidos neste processo. Os custos operacionais são monitorados de perto para identificar áreas para melhoria e otimização de processos. A segurança e a conformidade são primordiais e a instrumentação de medição confiável garante a adesão às normas e regulamentos. A instrumentação de medição da Emerson oferece tecnologias avançadas para melhorar as taxas de recuperação de metais, reduzir custos e garantir a segurança e a conformidade nas operações de mineração.