Solução flexível para a planta de sinterização
Uma planta de sinterização é uma instalação essencial no processo de produção de ferro e aço, onde o minério de ferro fino é aquecido e aglomerado para formar uma massa porosa chamada sínter. Esse sínter é então usado em alto-fornos para produzir ferro fundido.
O processo de sinterização envolve volumes significativos de água e gases, todos os quais requerem monitoramento e controle precisos. Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos são adequados para as seguintes aplicações:
- Medição da vazão e controle da vazão de água de resfriamento e do processo
- Monitoramento da vazão de gás natural e ar de combustão
- Monitoramento da vazão de água pulverizada