Monitoramento de água e gás em fornos de fundição

Uma solução não intrusiva para todos os tipos de fornos de fundição para monitorar a vazão de água e gás

Image product application page on website

Solução clamp-on para controle de processo sem tempo de inatividade

Os fornos de fundição são essenciais na produção de metais, pois extraem os metais de seus minérios por meio de calor e reações químicas. Eles separam os metais das impurezas, criando metal puro que pode ser usado na fabricação. Fornos de fundição permitem a produção de uma ampla gama de metais como ferro, cobre, zinco e alumínio, e ajudam a refinar esses metais na pureza desejada para aplicações industriais.


Existem diferentes tipos de fornos de fundição, que usam água e gás para sua operação. Todos devem ser monitorados constantemente.


As aplicações mais frequentes de medição de vazão são as seguintes:
- Água de arrefecimento/glicol
- Alto-forno a gás
- Nitrogênio/Metano/Propano/Oxigênio/Argônio etc.