American Oil & Gas Company Automates Offshore Hub
ESTUDO DE CASO | PETRÓLEO & GÁS​

Empresa americana de petróleo e gás automatiza hub offshore com a Emerson Smart Wireless​

RESULTADOS

  • Perdas de produção reduzidas
  • ​Viagens desnecessárias para a plataforma remota eliminadas​
  • Relatórios mais precisos​
  • Tempo de inatividade minimizado durante o comissionamento ​

"No geral, reduzimos custos e melhoramos a segurança ao eliminar viagens desnecessárias para plataformas remotas, melhoramos a produção ao responder mais rapidamente a interrupções na produção e eliminamos erros de relatórios."

Engenheiro de instalação
Empresa de petróleo e gás, offshore no Sudeste Asiático

Fallback image
MONITORAMENTO WIRELESS REDUZIU CUSTOS E MELHOROU A SEGURANÇA​

Monitoramento de pressão do revestimento em 16 cabeças de poço. ​

Cliente

Empresa americana de petróleo e gás operando offshore no Sudeste Asiático​​

 

Aplicação

Monitoramento de plataforma de gás natural não tripulada​​

Desafio

Excelência operacional para essa empresa americana significa proteger a segurança e a saúde das pessoas e do meio ambiente, bem como conduzir operações de forma confiável e eficiente, com o objetivo de alcançar um desempenho de classe mundial. ​

Como um passo em direção a isso, o cliente queria modernizar uma plataforma de cabeça de poço de 30 anos offshore no Sudeste Asiático. O objetivo era eliminar viagens desnecessárias para a plataforma remota, automatizar a documentação de dados do processo e reduzir as perdas de produção. A plataforma está envelhecendo e requer um monitoramento mais próximo para otimizar a produção dos poços. A dificuldade com a automação total era o grande número de medições necessárias em uma plataforma offshore que já estava saturada, limitando a disponibilidade de espaço e de energia. ​

A plataforma é um hub com 16 cabeças de poço ativas, bem como cabeçotes de produção de quatro plataformas próximas, com equipamentos de geração de energia para apoiar as cinco plataformas. Se houver um problema em qualquer uma das plataformas, as perdas de produção podem durar dias, especialmente durante a estação das monções, quando o mau tempo torna perigoso para os técnicos viajarem até a plataforma.​

O cliente estava procurando substituir os medidores manuais por uma rede automatizada para produção total, monitoramento e controle da cabeça de poço, monitoramento e controle do receptor (um para cada plataforma) e monitoramento e controle do skid de gás combustível. Essa rede então teve que ser conectada a uma Plataforma central de processamento, a 20 km de distância. Como é muito caro introduzir infraestrutura adicional em uma plataforma offshore, a empresa de óleo e gás precisava de uma solução confiável, que pudesse caber dentro dos limites de uma plataforma offshore e que não excedesse os limites de energia.​

Solução

O cliente implementou uma mistura de dispositivos com fio e WirelessHART® durante a adaptação para otimizar o monitoramento e o controle da plataforma, mantendo a energia limitada àquela fornecida pelo híbrido de energia existente. ​

Instrumentos wireless monitoram o estado da cabeça de poço em todos os 16 poços do hub, bem como o recebimento de gás para todas as cinco plataformas, cabeçotes de produção e skids de combustível. "A solução wireless da Emerson nos permitiu atender às limitações impostas por uma plataforma offshore", disse o engenheiro da instalação. "Ela minimiza os requisitos de energia e espaço e nos dá a confiabilidade de que precisamos para otimizar a produção. O baixo consumo de energia do gateway (6 watt) nos ajudou a manter o híbrido existente sem modificações." ​

Mais de 40 pontos wireless foram integrados pelo Smart Wireless Gateway em um host SCADA por Modbus TCP/IP. Eles incluíam 24 Rosemount™ 648 Transmissores de temperatura Wireless, dos quais 16 incluíam sensores para montagem com braçadeira para tubos não intrusivos para monitorar a temperatura em cada uma das 16 cabeças de poço. Os oito transmissores restantes monitoram os receptores e os cabeçotes de produção. Dezoito Rosemount 3051S Transmissores de pressão Wireless foram instalados para monitorar pressões dos invólucros em cada uma das 16 cabeças de poço, pressão de entrada do skids de gás combustível e pressão do diferencial do skids de gás combustível. "A integração com o SCADA pelo Modbus TCP foi fácil e rápida. Nenhuma instalação de software adicional foi necessária no lado da instalação do servidor", disse o engenheiro de instalação.​

O cliente agora fez a transição bem-sucedida do hub para uma plataforma totalmente automatizada operada por rádio. As pressões e temperaturas da carcaça da cabeça de poço podem ser monitoradas continuamente para indicação precoce de problemas no fundo do poço, bem como verificar se as características operacionais da contenção do poço estão dentro dos limites do projeto. A integração perfeita com o host significa notificação antecipada para que os operadores tomem medidas quando necessário. Os erros de leitura manual e registro dos medidores foram eliminados e os dados wireless mais ricos e densos proporcionam inteligência de campo para otimizar a produção. "Mesmo quando a plataforma é desativada, como acontece durante a estação das monções, podemos solucionar problemas remotamente e reduzir a perda de tempo de produção", disse o engenheiro de instalações.​

Desde a instalação wireless, o monitoramento remoto substituiu as viagens de técnicos à plataforma. Na verdade, o monitoramento wireless mostrou que não foram necessárias viagens, proporcionando uma economia de custos significativa. A rica inteligência de campo também minimizou as perdas de produção, e a integração perfeita com o host local significa relatórios de produção automatizados livres de erros humanos. "No geral, reduzimos custos e melhoramos a segurança, eliminando viagens desnecessárias para plataformas remotas, melhorando a produção ao responder mais rapidamente a interrupções na produção e eliminamos erros de relatórios", concluiu o engenheiro de instalação.​