Proteja os ativos essenciais para segurança e confiabilidade do processo.
Os operadores da unidade de tratamento de amina muitas vezes enfrentam desafios de corrosão devido ao ataque de ácido carbônico. A corrosão pode levar a perda de contenção, saúde e incidentes de segurança, e perda de receita devido à falha dos ativos. As técnicas de inspeção manual carecem de granularidade, e o monitoramento tradicional da corrosão intrusiva pode causar condições de vazão assimétrica e obstáculos de vazão, o que pode aumentar a turbulência na vazão de vapor de alta velocidade e acelerar as taxas de erosão mais a jusante. Os operadores se beneficiam do uso de uma solução precisa de monitoramento não intrusivo, como os Transmissores wireless de corrosão e erosão Rosemount da Emerson, que pode identificar rapidamente superfícies metálicas mais finas. Esses transmissores removem a necessidade de inspeções manuais fornecendo dados de integridade de ativos em tempo real, permitindo que os operadores melhorem seus procedimentos de manutenção planejados, evitem um tempo de inatividade não planejado e melhorem a segurança operacional.