Terminal Operator in China Achieved Increased Measurement Reliability and Reduced Maintenance with 2-in-1 Technology and Tank Gauging Emulation​
Óleo e gás

Operador de terminal na China obteve maior confiabilidade de medição e manutenção reduzida com a tecnologia 2 em 1 e emulação da medição de tanques​

RESULTADOS

  • A emulação possibilitou uma atualização em duas fases bem-sucedida de equipamentos antigos de outros fornecedores, incluindo equipamentos da sala de controle e de campo
  • Instalação rápida e segura durante as paradas de operação planejadas, alinhando-se com as expectativas e requisitos do cliente
  • Redução de 50% nos custos de manutenção do site
  • Alta precisão, redundância e padrão de segurança SIL 3 com a tecnologia 2 em 1
Fallback image
Figura 1:

O Rosemount 5900S 2 em 1 tem duas unidades de nível por radar separadas galvanicamente e totalmente independentes.

DIRETOR TÉCNICO​

"Para obter exatidão na transferência de custódia, a medição de precisão continua sendo essencial. O Rosemount 5900S 2 em 1 foi a melhor escolha, pois pudemos usar os requisitos de segurança mais altos para todo o terminal, inclusive a capacidade SIL 3.​

Os custos de manutenção foram reduzidos em 50% com a substituição de equipamentos de outros fornecedores em um processo de instalação passo a passo, graças aos recursos de emulação do sistema de medição de tanques da Rosemount."​

Fallback image
Figura 2:

Rosemount 2460 System Hub​

Cliente

Um grande distribuidor atacadista de petróleo e produtos petrolíferos com sede na China.​

Aplicação

Armazenamento líquido a granel de gasolina, diesel, combustível de aviação, óleo combustível e operações de gás liquefeito de petróleo.​

Desafio

O principal negócio do cliente é o comércio de petróleo, óleo diesel, combustível de aviação, óleo combustível e gás liquefeito de petróleo. Tendo desenvolvido seus negócios por mais de 20 anos, o cliente agora possui 42 postos de gasolina, 2 terminais de petróleo com capacidade de armazenamento de 374.500 metros cúbicos e 16 embarcações com capacidade de carga de 68.600 toneladas métricas/75.619 toneladas. Em uma das instalações do cliente, 36 tanques tinham equipamentos baseados em servo e radar de outros fornecedores em uso por quase 10 anos, o que causava desafios de manutenção frequentes e grandes desvios de precisão. Para facilitar as operações no local, o cliente precisava de equipamentos sem manutenção, precisos e confiáveis, com apenas uma janela de parada programada de três dias para começar a trocar o equipamento antigo em uma instalação de substituição de duas fases. Para concluir a instalação de duas fases, as instalações deveriam ser realizadas durante as paradas planejadas das operações. ​

Solução

O sistema de medição de tanques da Rosemount™ foi instalado para atender ao interesse do cliente em soluções praticamente livres de manutenção e em tecnologia robusta e confiável. Durante o desligamento de três dias da planta, foi realizada a primeira fase das duas etapas, ou seja, a substituição do equipamento da sala de controle. Graças aos recursos de emulação do sistema de medição de tanques da Rosemount, o equipamento da sala de controle pode ser substituído enquanto ainda se usa o equipamento do tanque do outro fornecedor, permitindo uma conexão perfeita em toda a instrumentação do sistema do local do tanque, levando em consideração o cronograma de operação da planta do cliente. O Rosemount 2460 System Hub foi instalado de maneira rápida e eficiente e considerado uma instalação de teste, na qual seus recursos de emulação mostraram ao cliente o quanto uma solução da Emerson poderia melhorar suas operações diárias.​

Na próxima etapa da instalação da fase em 2 etapas, a instrumentação do tanque do outro fornecedor foi completamente removida quando o Rosemount 5900S Medidor de nível por radar 2 em 1 foi instalado junto com o Rosemount 2410 Tank Hub. Isso foi realizado durante as paradas programadas da planta, quando os recursos de emulação mais uma vez mostraram a facilidade de uso do sistema de medição de tanques da Rosemount. Equipamentos antigos que ainda não haviam sido substituídos podiam continuar a ser usados e controlados pela sala de controle e DCS, permitindo que o processo de instalação fosse adaptado ao cronograma de operação da planta do cliente. ​

Graças à precisão certificada pela OIML de ± 0,5 mm (0,02 pol.), o requisito do cliente de equipamento altamente preciso foi atendido, bem como a necessidade de uma solução sem manutenção, economizando cerca de 50% nos custos de manutenção do local. Com o Rosemount 5900S 2 em um, os requisitos padrão SH/T-3184-2017 para segurança SIL 3 foram atendidos, assim como a necessidade de redundância, mais uma vez atendendo a uma das necessidades priorizadas do cliente.