Monitoramento da corrosão nos gases de topo da unidade de petróleo bruto da refinaria para otimização do processo

Monitorar a corrosão nos gases de topo de petróleo bruto para melhorar o tempo de atividade da planta e reduzir os custos de manutenção

petrochemical plant in night time with reflection over the river

Otimização das condições do processo de gases de topo

A corrosão nos gases de topo da torre de petróleo bruto tem sido bem estudada e documentada ao longo de muitos anos. A agressividade do ataque corrosivo no sistema de gases de topo é uma função da quantidade de cloreto presente no sistema. O ponto de maior risco de falha ocorre no ponto onde a primeira gotícula de ácido clorídrico condensa, porque tem um pH muito baixo, conhecido como ponto de orvalho. Uma das principais estratégias de mitigação da corrosão ácida nos gases de topo de petróleo bruto é o tratamento químico, pois isso pode ser realizado em operação sem a necessidade de paralisação. O uso de dados de corrosão “em tempo real” dos sensores instalados no sistema de gases de topo de petróleo bruto fornece um entendimento eficaz da eficácia do programa de tratamento químico dos gases de topo, permitindo que o operador ajuste a dosagem do produto químico do tratamento para estabilizar a corrosão e evitar interrupções não planejadas ou perda de contenção. Isso, por sua vez, leva a um aumento da vida útil do equipamento da planta e da segurança do processo.