Ganhar confiança na medição em aplicações de vazão abrasiva
A injeção de água é uma parte importante da manutenção de uma aplicação bem-sucedida do poço de monitoramento. Ela é usada para controlar a pressão e impulsionar o fluxo em direção ao poço, mas normalmente contém muitas partículas ásperas. Também pode criar condições de vácuo, uma aplicação difícil de medir. O medidor de vazão em cunha Rosemount foi projetado exclusivamente para resolver esse problema, com o elemento primário posicionado para permitir que sólidos incorporados passem por baixo e suportem as condições de vácuo. O elemento de cunha em si não tem superfícies de medição sensíveis que afetarão a precisão, o que significa que pode suportar condições erosivas constantes.