Soluções de segurança para detecção de gás e de chamas para o setor de petróleo e gás
Os locais de produção de plataforma de poço de petróleo e gás contêm uma mistura de elementos combustíveis, tóxicos e corrosivos de alta pressão, criando uma infinidade de possíveis fontes de vazamento. As plataformas de poço geralmente estão localizadas em locais remotos com infraestrutura limitada, dificultando o uso de métodos convencionais de detecção para monitoramento em tempo real de gases combustíveis ou tóxicos. As liberações de poços de gás pressurizados são difíceis de detectar, pois as correntes de ar podem mover o gás para longe da fonte de vazamento e dos detectores de gás convencionais. Se não for detectado precocemente, esses vapores e gases inflamáveis aumentam o risco de incêndio ou explosões que podem ocorrer sem aviso. O monitor de gás wireless Rosemount™ 928 é ideal para plataformas de poços, pois fornece detecção de gás combustível e tóxico sem o desafio e o custo de instalação de detectores com fio tradicionais. Produtos adicionais de detecção de gás e detecção de chamas Rosemount também estão disponíveis para aplicações da plataforma de poço.