Manifolds integrais na transferência de custódia de gás natural

Aumente a segurança operacional e a eficiência ao emparelhar transmissores com manifolds integrais

Integral Manifolds in Natural Gas Custody Transfer

Reduza os custos e aumente a eficiência

A utilização de manifolds de gás natural de cinco válvulas montados, como as séries 0305 e 0304 da Rosemount, reduz significativamente os custos e aumenta a eficiência em aplicações de gás natural. Projetado para transmissores de pressão diferencial e multivariáveis, a configuração de cinco válvulas desses manifolds inclui duas válvulas de isolamento para isolamento do instrumento, uma única válvula do dreno/de ventilação para ventilação controlada e duas válvulas de equalização para proteção contra vazamentos, garantindo a integridade do sinal de pressão diferencial. Padrões de manuseio largos, sedes macias e um orifício maior aumentam a usabilidade e reduzem o entupimento. Pré-montados para instalação imediata, esses manifolds minimizam o tempo de montagem, possíveis erros e necessidade de retrabalho. Kits estabilizadores e isoladores dielétricos opcionais adicionam estabilidade mecânica e evitam a corrosão galvânica, estendendo a vida útil do conjunto. Essa abordagem eficiente e robusta oferece economias substanciais de custos e melhorias operacionais, atendendo às demandas do setor de forma eficaz.