Alcance o nível de integridade de segurança necessário e reduza os riscos
Os tambores de purga são um componente primário do sistema de recuperação de segurança e são usados para coletar excesso de líquidos e gases do processo. Eles geralmente são mantidos em níveis muito baixos ou completamente vazios; mas, em altas pressões, podem ser enchidos muito rapidamente. Durante um alívio de pressão em algum estágio do processo, hidrocarboneto líquidos e gasosos passam rapidamente pelo tambor, fazendo com que ele vá de vazio para cheio de maneira acelerada. O objetivo do tambor de purga é conter e liberar seu conteúdo de maneira segura, evitando possíveis lesões à equipe, bem como danos à planta e ao meio ambiente. Esta aplicação é, portanto, essencial para a segurança e requer dispositivos de medição de nível altamente confiáveis com o nível de integridade de segurança apropriado.