Soluções de medição de nível para depósitos de enxofre

Soluções de medição de nível contínua para o setor de refinaria

Level Measurement Solutions for Sulfur Pits

Medição precisa de nível em vapores pesados

O enxofre fundido elementar é removido nas refinarias como um subproduto do processo de dessulfurização. Os tanques coletores devem ser mantidos quentes para manter o enxofre líquido. O sólido semifundido é mantido quente e bem isolado. Os vapores de enxofre podem ser pesados e se condensam em áreas mais frias, por isso o desafio é minimizar a condensação. Use o Rosemount 5408 com antena cônica ou antena de selagem do processo. Se montado em um bocal, este deve ser bem isolado e ter rastreamento térmico para reduzir a condensação do enxofre. Isole e faça o rastreamento térmico do bocal para reduzir a quantidade de acúmulo. Se possível, bocais altos devem ser evitados. Também pode ser usado um Rosemount 5408 com antena parabólica. A antena deve estar dentro do tanque. Isso minimizará uma possível cristalização ou acúmulo. As métricas de qualidade do sinal podem ser usadas para monitorar a intensidade do sinal e determinar se a limpeza da antena ou da sonda é necessária.