Instrumentação de medição para navios-tanque e cargueiros de GNL

Gerencie a carga de GNL com eficiência e garanta a segurança nas operações de transporte de GNL.

Measurement Instrumentation for LNG Tankers and Carriers

Garanta o transporte seguro, eficiente e em conformidade de GNL

As transportadoras de GNL usam sistemas de contenção especializados feitos de liga de aço 9% níquel e materiais isolantes avançados para suportar com segurança as temperaturas extremamente baixas do gás natural liquefeito (GNL). Para manter a estabilidade da temperatura, é permitida que uma pequena quantidade de GNL entre em ebulição, sendo depois capturada e usada como combustível para o tanque. O monitoramento preciso do gás em ebulição, do consumo de combustível, da temperatura, do nível e da pressão é essencial para proteger a integridade da carga, maximizar a eficiência do combustível e atender a rigorosos padrões ambientais e de segurança, bem como registros de transferência de custódia. As soluções robustas de instrumentação da Emerson são projetadas para um desempenho confiável no desafiador ambiente marítimo, apoiando um transporte seguro e eficiente de GNL.