Medição de precisão para produção confiável de gás natural
O gás de alimentação para terminais de GNL é proveniente de tubulações de instalações de produção onshore e offshore. Dependendo da área mundial, esse gás de alimentação pode conter condensados e outros hidrocarbonetos pesados usados como combustível que precisam ser separados. Na América do Norte, o gás de alimentação geralmente é processado em campo antes de entrar na tubulação de gás natural. Isso significa que os hidrocarbonetos mais pesados são removidos do gás da tubulação, resultando em gás de alimentação com uma composição de grau de tubulação que normalmente contém mais de 90% de metano.
A exatidão da medição é fundamental para o sucesso operacional nos ambientes exigentes de produção de gás natural, particularmente ao abastecer instalações de GNL. Medições imprecisas podem levar a falhas nos equipamentos, perda de produtos e tempo de inatividade dispendioso. As tecnologias de medição inovadoras da Emerson ajudam a mitigar esses riscos maximizando o rendimento, reduzindo os custos de manutenção e garantindo operações seguras e eficientes.