Reduza a limpeza do sensor e amplie a vida útil do sensor de pH
O pH é monitorado na saída do separador e usado para controlar a adição de produtos químicos de neutralização para manter o pH do produto destilado em níveis aceitáveis. As impurezas do sal se acumulam no produto destilado e criam condições ácidas corrosivas, levando a curta vida útil do sensor e limpezas frequentes devido ao traço de óleo na água. Os Rosemount™ 3500P Sensores de pH têm eletrólito resistente a óleo e referência recarregável para vida útil máxima do sensor. As opções de sensor retrátil também estão disponíveis para fácil limpeza e substituição. O Rosement 3500P Sensor de pH possui vidro de alta temperatura, eletrólito resistente a veneno e uma junção de referência dupla para fornecer vida útil máxima do sensor.