Terminal do porto de Zhangjiang melhora a segurança com um sistema automatizado de monitoramento de teto flutuante
RESULTADOS
- Risco reduzido – Sem escalada de tanques para inspeções de rotina
- Economia de tempo de 500 horas por ano com monitoramento automatizado
- O rastreamento de movimento do teto evita danos ao tanque e ao meio ambiente
- Fácil instalação com monitoramento wireless do teto do tanque
- Redundância de comunicação para dados de medição
Rosemount 3308 Transmissor de nível wireless
VICE-GERENTE GERAL, ZPG
"A segurança é mais importante que o custo. Agora podemos monitorar os tetos flutuantes em tempo real na sala de controle."
Não é mais necessário escalar tanques para verificar o status do teto flutuante. Os recursos de suporte do software Rosemount TankMaster permitem o monitoramento automático do teto.
Cliente
O Zhangjiang Port Group Co. Ltd (ZPG) é o principal operador de terminais portuários e de tanques na área. O ZPG possui 37 berços produtivos com produção anual de 116 milhões de toneladas. A empresa também opera um terminal de tanques com 14 tanques de armazenamento de granéis líquidos, todos do tipo teto flutuante.
Aplicação
Armazenamento de líquidos a granel em tanques com teto flutuante.
Desafio
O ZPG costumava fazer inspeções manuais semanais para verificar o status dos telhados flutuantes. Além disso, faziam rondas adicionais de inspeção em caso de mau tempo. A inspeção levava cerca de meia hora por tanque. Estima-se que, para os 14 tanques, eram necessárias 500 horas de trabalho para essas inspeções todos os anos. As inspeções não eram apenas demoradas e ineficientes, a escalada dos tanques também envolvia altos riscos de segurança. A empresa queria otimizar o monitoramento do teto flutuante para evitar a inclinação do teto e paradas dispendiosas, minimizar a manutenção e garantir a segurança do tanque e da equipe. Em outras palavras, segurança e confiabilidade eram requisitos fundamentais.
Solução
O ZPG escolheu uma solução wireless da Emerson™ para monitoramento do teto flutuante. Três Rosemount™ 3308 Transmissores de nível wireless, baseados na tecnologia de radar de onda guiada, são instalados em cada teto flutuante. A instalação foi rápida e fácil, j[a que não foi necessário fazer fiação, reduzindo assim o tempo total do projeto. O transmissor 3308 acompanha o movimento do teto em tempo real. Ele fornece com precisão e eficiência a inclinação do telhado e se o telhado está flutuando mais alto ou mais baixo do que o normal. Se o teto flutuante estiver inclinado, ele enviará um alarme para garantir a segurança no local. Os dados de monitoramento do teto flutuante são transmitidos pela rede wireless por três gateways Wireless 1420 da Emerson para o software de gestão de inventário Rosemount TankMaster. A rede de monitoramento do teto flutuante também consiste em 27 Rosemount 702 Transmissores discretos wireless, usados como repetidores.
Ao usar um sistema automatizado de monitoramento de telhado, acidentes de segurança pessoal ao fazer inspeções manuais são evitados. Ao mesmo tempo, a empresa reduziu drasticamente os custos de manutenção. O sistema de monitoramento de teto flutuante funciona de maneira autônoma, mas pode ser totalmente integrado ao sistema de gerenciamento de estoque, que é o caso do ZPG. Dez tanques no sistema de medição de inventário foram atualizados para incluir um medidor Rosemount 5900S para medição de nível, um Rosemount 2240S Transmissor de temperatura com um sensor de temperatura de múltiplos pontos 565 e um Rosemount 3051S Transmissor de pressão para cálculo de densidade. Esses tanques também são equipados com um Rosemount 2410 Tank Hub com opção wireless, permitindo redundância de comunicação, com e sem fio em combinação. Os outros quatro tanques são equipados com a geração anterior de dispositivos de medição de nível e temperatura da Emerson, mas estão sob avaliação para uma atualização.