Detecção de chama e gás na produção de células de combustível de hidrogênio

Detecte vazamentos de gás hidrogênio antes que se espalhem e criem condições ainda mais perigosas

Flame & Gas Detection in Hydrogen Fuel Cell Production

Detecção confiável de gás e chamas para ajudar a manter as pessoas seguras

Instalações de produção de células de combustível de hidrogênio e áreas de armazenamento apresentam desafios únicos. Como o hidrogênio é mais leve que o ar e muito dispersivo, ele se difunde rapidamente quando escapa para o ar. No entanto, se o hidrogênio se acumular em um espaço confinado, sem ventilação adequada, ele pode inflamar ou causar uma explosão. Os produtos de monitoramento e detecção de gás da Rosemount™ funcionam como uma primeira linha de defesa para detectar rapidamente vazamentos de hidrogênio, ajudando a evitar propagação e potencial ignição.

Se a ignição acontecer, as chamas de hidrogênio ficam quase invisíveis a olho nu durante o dia. Devido ao seu calor radiante baixo, um incêndio de hidrogênio pode não ser detectado até que uma pessoa esteja perto ou dentro do próprio fogo. Sem um sistema de detecção de chamas implantado, um incêndio de hidrogênio pode não ser detectado. O detector de chamas Rosemount 975HR pode detectar rapidamente incêndios a longas distâncias com uma alta imunidade a alarmes falsos.