Medição estável da vazão do inventário de celulose após a passagem por refinador LCR
Os fornecedores de celulose e papel medem a vazão combinada do inventário de celulose após a passagem por vários refinadores de baixa consistência (LCR). O LCR lustra ou enrola as fibras da celulose, melhorando sua ligação e resultando em um papel significativamente mais resistente. Os fornecedores podem ter dificuldades para garantir uma vazão consistente do inventário através das lâminas do refinador e manter um fornecimento constante de fibras uniformes para a máquina de papel, resultando em uma medição da vazão não confiável. O processo pode ser alterado para o modo manual para garantir a resistência adequada do papel, devido à medição instável da vazão, o que aumenta os riscos de redução de força e a qualidade do papel.
O diagnóstico avançado dos transmissores magnéticos medidores de vazão Rosemount 8700 melhora a estabilidade da medição da vazão, permitindo que o moinho funcione no modo automático e reduza os custos de operação. O controle aprimorado do processo leva à redução de desperdícios e à obtenção consistente de maior resistência do papel, resultando em um produto de papel de alta qualidade.