Background
Refino

Principal refinaria da Tailândia adiciona proteção SIL 2 em tanques esféricos antigos com o Rosemount 5900S 2 em 1​

Resultados

  • Atualização fácil e econômica substituindo a cabeça do transmissor de radar​
  • Atenda aos padrões de segurança SIL 2​
  • Sem necessidade de modificações dispendiosas no tanque
Fallback image
Figura 1:

Rosemount 5900S Medidor de nível por radar com antena GLP. As duas unidades de nível por radar são separadas galvanicamente e totalmente independentes.

Gerente de medição e offsite da refinaria de petróleo, Tailândia

"Uma solução confiável e fácil de instalar que atende às novas regulamentações de segurança sem a necessidade de fazer modificações no tanque"

Cliente

Uma grande refinaria multinacional de petróleo na Tailândia​

Aplicação

Tanques de armazenamento de GLP de líquidos a granel​

 

 

 

Desafio

O cliente possui e opera uma refinaria complexa de petróleo bruto com capacidade de 175.000 barris por dia de petróleo bruto, o que representa cerca de 14% da capacidade de refino na Tailândia, e fornece cerca de um terço da demanda doméstica de gasolina. Seus produtos petrolíferos de alta qualidade incluem gás liquefeito de petróleo (GLP), propileno de grau polimérico (PGP), nafta de grau químico, graus premium e regulares de gasohol, combustível de aviação, diesel, óleo combustível, enxofre e asfalto. Seu foco principal é o mercado doméstico tailandês. Um novo regulamento de segurança da matriz exigiu que uma função de proteção de segundo nível fosse adicionada a seus tanques. Os tanques esféricos da fábrica foram projetados para ter apenas uma abertura de tanque para medição de nível e foram previamente equipados com o Rosemount™ 5900S Medidor de nível tipo radar. Substituí-los seria um projeto caro e demorado. ​

 

 

 

 

Solução

O cliente tinha a versão não SIL 2 dos Rosemount 5900S medidores de nível por radar instalados, o que significa que eles não precisavam substituir o medidor completo, poderiam atualizar para o 2 em 1, que é certificado para SIL 2, atendendo assim às novas normas de segurança. A atualização foi feita substituindo apenas a cabeça do transmissor do radar, mantendo e reutilizando a antena existente, o que reduziu drasticamente o custo de atualização. Nenhuma modificação no tanque foi necessária. O módulo de radar 1 fornece dados de nível em seu circuito de inventário existente no sistema DCS para obter dados precisos e em tempo real sobre os níveis de GLP. Ao mesmo tempo, o módulo de radar 2 fornece dados de nível on-line em um Rosemount 2410 Tank Hub que usa 4-20 mA HART SIL 2 para se conectar ao sistema instrumentado de segurança (SIS).​