Medição de oxigênio dissolvido em nitrificação e desnitrificação de efluentes

Reduza os custos energéticos e otimize a atividade de microrganismos com medições precisas de oxigênio dissolvido

Dissolved Oxygen Measurement in Wastewater Nitrification and De-Nitrification

Remover amônia tóxica das correntes de efluentes

O tratamento avançado de esgoto após as cubas de aeração pode incluir um processo de duas etapas de nitrificação e desnitrificação para a remoção de nitrogênio. A maior parte do nitrogênio está na forma de amônia e pode ser tóxica para a vida aquática. As bactérias nitrificantes nas cubas de nitrificação converte amônia em nitratos, e a bactéria desnitrante converte nitratos em gás nitrogênio que é removido. O oxigênio dissolvido (DO) é fundamental para a nitrificação e a denitrificação, uma vez que os microrganismos consomem oxigênio para crescer e prosperar. A concentração de oxigênio dissolvido é medida e controlada pelas bolhas de ar ou oxigênio proveniente do fundo das cubas. A concentração de oxigênio deve permanecer alta o suficiente para compatibilidade com os microrganismos, mas alimentar muito oxigênio na cuba resulta em um desperdício caro de energia da bomba.