Medição da vazão para cobrança de água resfriada

Reduza os custos de calibração por meio de diagnósticos de verificação

Chilled water supply and return pipe system. May called chr, chs. Provide cooling by using chilled water. To absorb heat from building, control process, condensation, energy conservation by insulation

Garantia da precisão do faturamento dos medidores de vazão eletromagnéticos

Os medidores de vazão usados para fins de faturamento precisam ser precisos e verificados rotineiramente para garantir que o faturamento seja exato. As calibrações tradicionais são a prática mais comum, mas podem ser caras e demoradas. A utilização de diagnósticos de verificação do medidor no local, como Smart Meter Verification, permite que os usuários verifiquem o desempenho do medidor sem desligar a linha. Essa prática reduz os custos de calibração e minimiza a perda de receita em função do tempo de inatividade.