Medição da vazão em grandes redes de água

Medição da vazão não intrusiva em uma estação de bombeamento de água de rios

Flow measurement on large water mains

Melhoria da eficiência da estação de bombeamento com medição de vazão não intrusiva

Para proteger e administrar uma valiosa área de águas subterrâneas costeiras na Austrália, a autoridade local de água criou mecanismos inovadores para levar água do rio diretamente aos irrigadores, além de continuar aprimorando e preservando os recursos de águas subterrâneas. Nas estações de bombeamento, a água superficial é bombeada do rio local e fornecida aos agricultores. Para reduzir o consumo geral nas estações de bombeamento, uma das plantas passou por um projeto de atualização que envolveu a instalação das bombas com inversores de velocidade variável (VSDs) e medidores de vazão clamp-on nas redes principais. Os operadores investigaram métodos de aperfeiçoamento de tubos antigos com instrumentação de medição confiável e precisa. A medição da vazão teria que ser viável mesmo em tubulações antigas, que estão em grande parte enterradas e apenas parcialmente acessíveis.