Detecção de gás precisa e confiável para manter os trabalhadores seguros
Os processos de tratamento de efluentes usam e produzem gases altamente tóxicos e combustíveis. Sulfeto de hidrogênio é encontrado no esgoto não tratado e durante o processamento do lodo. O monitoramento do sulfeto de hidrogênio é essencial em esgotos, sistemas de irrigação de lama, digestores anaeróbicos e poços úmidos/secos. O gás metano altamente inflamável também é produzido durante o processamento de efluentes, especialmente durante a decomposição do lama. Outros gases, como amônia, ozônio e cloro, são usados durante outros estágios do tratamento. Devido à variedade de gases usados e produzidos durante o processo de tratamento de efluentes, o monitoramento e a detecção de perto desses gases são fundamentais para evitar a exposição prejudicial das pessoas, bem como para proteger o meio ambiente. Detectores de gás, como o detector de gás fixo Rosemount™ 925FGD, devem estar localizados em todas as áreas de uma estação de tratamento de efluentes para detectar rapidamente gases tóxicos e combustíveis antes que criem situações perigosas.