Automatize a visibilidade e as correções do processo em piscinas de águas residuais
Bacias de processo e piscinas são sinônimos de estações de tratamento de águas residuais. Essas bacias são usadas para inúmeras etapas do processo, como processos de sedimentação, aeração, filtração e cloretação. A medição de nível é fundamental para registrar a vazão por volumes e controlar bombas e aeração em certos níveis, mas também para identificar irregularidades e ineficiências do processo. Essas aplicações são desafiadoras porque são turbulentas e frequentemente apresentam presença de espuma.