Medição de nível para água do mar

A instrumentação sem necessidade de manutenção mede com precisão os níveis e controla as bombas para extração de água do mar totalmente automatizada.​

Level Measurement for Seawater

A automação evita transbordamentos em bacias de água do mar

A água do mar é extraída usando bombas e alimentada em bacias abertas. Essa aplicação pode ser executada a uma certa distância das plantas de água, de modo que é necessária instrumentação de medição de nível para garantir uma extração controlada da água e evitar o transbordamento nas bacias. Posteriormente, a água do mar é alimentada à planta para passar por processos de sedimentação ou aeração. ​