Evite transbordamentos sépticos e operações a seco da bomba do poço
Poços de depósito/fossas sépticas são frequentemente instalados no porão ou quintal de uma casa e são usados para armazenar águas residuais domésticas. Depois de armazenadas, uma bomba do poço descarrega as águas residuais em um tanque de coleta ou em um caminhão de transporte. Ambos os casos exigem medição de volume e registro de dados confiáveis e precisos, uma vez que os volumes de descarga de esgoto precisam ser rastreados de acordo com a legislação de água limpa, enquanto os custos de transporte muitas vezes se baseiam nos volumes transportados.