Sensor de nível resistente que não é afetado pelas condições do processo
Quando o lodo passa pelo processo de desidratação, ele é enviado para os leitos de secagem. O lodo é espalhado em leitos de areia abertos, onde ele seca através de evaporação e drenagem. O transmissor de nível sem contato Rosemount 1208 fornece medição de nível contínua. Ele também possui uma carcaça plástica de PVDF resistente a condições como alterações de temperatura e condensação.