Medição de nível em espessadores por gravidade de lodo

Obtenha um monitoramento confiável de nível e vazão dos processos de desidratação de lodo com sensores de nível por radar

1208 in Sludge Gravity Thickeners

Sensor de nível compacto e robusto para espessadores por gravidade

Antes de transferir o lodo para o tanque digestor, ele é armazenado em tanques. Nesses tanques, o lodo passa por um processo de espessamento por gravidade no qual partículas sólidas se instalam na parte inferior (processo de desidratação). O transmissor de nível sem contato Rosemount 1208 fornece medição de nível sem contato e confiável do interior do tanque de espessamento de lodo, ajudando a proteger a planta contra transbordamento e monitorando com precisão os níveis e a vazão da água efluente. O Rosemount 1208 não é afetado por condições ambientais como condensação ou mudanças de temperatura e utiliza algoritmos inteligentes para evitar falsos ecos de agitadores.