Medição de nível em tanques de lodo

Otimize o suprimento de lodo e evite um tempo de inatividade desnecessário com sensores confiáveis de nível por radar

1208 in Sludge Tanks

Monitoramento de nível sem contato em tanques de retenção de lodo

Depois que o lodo passa pelo digestor, ele é transferido para um tanque de armazenamento ou poço de depósito, onde é armazenado antes de ser enviado para o processo de desidratação. O transmissor de nível sem contato Rosemount 1208 fornece medições de nível contínuas e robustas nos tanques de armazenamento de lodo para que o suprimento do lodo possa ser otimizado e os operadores da planta possam evitar um tempo de inatividade desnecessário, garantindo uma alimentação ideal para os processos de desidratação. Com tanques intermediários de plástico, o Rosemount 1208 fornece medições contínuas e precisas diretamente através do teto do tanque de plástico fechado.