Fallback image
Product Image

Medidor ultrassônico de vazão não intrusivo FLUXUS ADM8X27 SIL F da Flexim

The FLUXUS SIL F ADM8X27 non-intrusive ultrasonic flow meters are functional safety approved. The entire measuring system - the transmitter and the transducers - is SIL 2 certified.

Os medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos FLUXUS SIL F ADM8X27 são classificados como SIL, aprovados para segurança funcional. Como as partes em contato com o processo dos dispositivos de medição em linha não estão sujeitas à Análise de Efeitos e Diagnósticos de Modo de Falha (FMEDA), elas não estão incluídas no escopo da certificação, apresentando um risco de segurança. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo FLUXUS inclui todo o sistema de medição: os transmissores de medição e transdutores. Também inclui o acessório de montagem do Waveinjector patenteado para temperaturas extremas, permitindo a medição da vazão não intrusiva em temperaturas líquidas de até -275 °F até +1100 °F. A Flexim também oferece transdutores especiais resistentes a radiação para uso na indústria nuclear.

Principais características

  • Adaptação simples durante a operação contínua
  • ideal para um aumento subsequente na segurança
  • ideal para manter a função de proteção caso uma medição em linha falhe
  • Certificação abrangente
  • transdutores, dispositivos de fixação e eletrônicos fazem parte do FMEDA
  • Ampla gama de aplicações
  • transdutores e transmissores de medição para a medição da vazão de líquidos e gases
  • A certificação SIL também abrange a tecnologia WaveInjector para a medição da vazão de líquidos a temperaturas extremas de –190 °C a +650 °C
  • Repetição simples
  • de testes funcionais fáceis e rápidos,
  • funções convincentes de autodiagnóstico
  • Avaliações transparentes
  • publicação do relatório FMEDA
  • informações completas sobre procedimentos de certificação e escopo