Instrumentação de medição​

Descubra soluções de medição da precisão que ajudam você a medir o que importa — impulsionando decisões mais inteligentes e elevando seu negócio a novos patamares.

Líder em instrumentação de medição há mais de 50 anos​

Por mais de meio século, a Emerson tem sido sua parceira de confiança na exploração de novas oportunidades, liderando corajosamente os passos a serem seguidos com um portfólio inigualável de instrumentação de medição e análise, software, sistemas integrados e serviços. Essas soluções inovadoras fornecem as informações efetivas de que você precisa para atender às demandas em mudança do setor de processos e, ao mesmo tempo, atingir suas metas de segurança, produtividade e sustentabilidade.​

Measurement Instrumentation - Reliable and Precise Pressure Measurements Even in Harsh Environments

Inovações tecnológicas líderes​

Veja as últimas inovações em instrumentação de medição.


Com recursos inovadores para facilitar sua vida, o Transmissor de Pressão Rosemount 4051S oferece mais flexibilidade, mais desempenho, mais insights e mais tranquilidade. Projetado para suportar processos difíceis e atender às várias necessidades de medição, o Transmissor Rosemount 4051S é a principal solução para medição de pressão, nível de pressão do diferencial e vazão de pressão do diferencial.


Revolucione suas medições de temperatura e transforme suas operações com o novo transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S. Projetado com recursos inovadores para superar os desafios de medição mais difíceis e oferecer funcionalidades de desempenho incomparáveis, o transmissor de temperatura Rosemount 3144S é a sua resposta para ter a melhor medição de temperatura do mercado.​​


O Analisador de Oxigênio In Situ Rosemount CX2100 utiliza células de óxido de zircônia comprovadas em campo e recursos indispensáveis, como o corpo da sonda de conexão rápida, verificação de calibração/calibração e trava de segurança contra chamas para ajudar a otimizar a manutenção e fornecer uma operação de queima mais limpa e altamente eficiente. O Rosemount CX2100 permite a fácil remoção do corpo da sonda por meio do design de conexão rápida que torna as tarefas de manutenção ou substituição mais rápidas do que nunca.

Produtos

Indústrias