LNG Valves, Regulators & Actuators for the Entire LNG Value Chain

Armaturen, Stellantriebe und Regler für die ganze LNG-Wertschöpfungskette

Von der Inbetriebnahme bis zur langfristigen Wartung der Anlagen – die LNG-Armaturen von Emerson werden bei den größten und komplexesten LNG-Projekten der Welt eingesetzt.

LNG-Armaturen, die den Erfolg unserer Kunden vorantreiben


Emerson ist Marktführer mit dem breitesten Angebot an Armaturen, Stellantrieben und Reglern mit wichtigen Absperr- und Steuerungstechnologien. Mit Blick auf die Zukunft nutzen die Lösungen von Emerson die Kraft datengesteuerter Innovationen, um Emissionen zu reduzieren, die Zuverlässigkeit der Anlagen zu erhöhen und die Anlagensicherheit zu verbessern – was letztendlich zu Kosteneinsparungen und operativer Exzellenz führt.

LNG Valve Solutions for the entire Value Chain
LNG Valve Solutions for the entire Value Chain
Reduced project risk
Reduced project risk
PPL_CHM_Man_MICROMOTION-CoriolisMeter_001
Reduced project risk
Championing sustainability goals

Über 70 % der weltweiten LNG-Produktion fließt durch Armaturen von Emerson.

Tiefgehende Branchenerfahrung und Fachwissen

Unsere Armaturen, Regler und Antriebe werden von LNG-Anlagen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter:

  • Cedar FLNG
  • Cameron LNG
  • Calcasieu LNG
  • Plaquemines LNG
  • Energia Costa Azul LNG
  • Atlantic LNG
  • Peru LNG
  • Shell LNG
  • Oman LNG
  • QatarEnergy Bestehende 14 LNG-Züge
  • Coral South FLNG
  • Petronas FLNG
  • Wheatstone LNG
  • Pluto LNG
  • Papua-Neuguinea LNG
  • Brunei LNG
  • QatarEnergy NFE/NFS
  • LNG Canada
  • Golden Pass LNG
  • Port Arthur LNG
  • Rio Grande LNG
  • Gorgon LNG
  • Snohvit LNG
  • Angola LNG
  • Tianjin Nangang LNG
  • Prelude FLNG
  • Congo FLNG
LNG Valve Solutions for the entire Value Chain
Für Verflüssigungsanlagen, Transportunternehmen und Regasifizierungsterminals

LNG ist komplex und braucht innovative Ideen und kreative Lösungen, um mit extremen Temperaturen und Drücken umzugehen. Die Experten von Emerson arbeiten mit Betreibern von Verflüssigungsanlagen, Transportunternehmen und Regasifizierungsanlagen zusammen, um fortschrittliche Produkte zu entwickeln, die mit den ständigen Veränderungen in dieser Branche Schritt halten können.

LNG Valve Solutions for the entire Value Chain
Geringeres Projektrisiko

Unser „Optimized Projects“-Rahmenwerk ist ein einfacher und wiederholbarer Prozess für Geschäftsvereinbarungen, der Risiken reduziert, Gesamtbetriebskosten spart und termingerechte Lieferungen gewährleistet. Wir bieten einen Mehrwert durch Ingenieursdienstleistungen, die von der frühesten Projektplanungsphase über das FrontEnd-Engineering  Projektmanagement, Produkt- und Systemintegration, Fertigung, Implementierung, Inbetriebnahme und Tests bis hin zum laufenden Support reichen.

Reduced project risk
Robustheit des Liefernetzes

Wir haben einen umfassenden Ansatz, um die Widerstandsfähigkeit unseres Lieferantennetzwerks proaktiv zu verbessern.

Design für die Beschaffung

  • Wir halten die Anzahl der Baugruppen mit speziellen Komponenten niedrig.

Krisenkommunikation

  • Wir haben eine starke interne Kommunikation über Lieferzeiten und Änderungen der Nachfrage.

Talent- und Kompetenzentwicklung

  • Wir arbeiten eng mit Universitäten zusammen.
  • Mentoring und Karrierecoaching
  • Wir bieten solide Schulungen und Inhalte zur Kompetenzentwicklung.

Management von Lieferantenbeziehungen

  • Wir setzen ein Lieferantenqualitätshandbuch ein.
  • Wir eskalieren Zuteilungen und Lieferpläne schnell an die Lieferanten.

Regionalisierung

  • Über 80 % regionalisiert
  • Ausbau der Lieferantenbasis in Mexiko und Osteuropa

Digitale Abläufe

  • Solide SIOP-Prozesse
  • Finanz- und Risikoüberwachung
  • Flexibilität im Betrieb durch Automatisierung

Flexibilität des Logistiknetzwerks

  • Vernetzung der Geschäftssysteme
  • Transparenz auf PO-/Teileebene während des Transports

Multi-Sourcing

  • Redundante Fertigungskapazitäten für fast alle Produkte
  • Mehrere Lieferquellen in verschiedenen Regionen zur Risikominimierung
Reduced project risk
Durchgängiger Support für den Armaturenlebenszyklus

Die Dienstleister von Emerson sind die vertrauenswürdigen Berater für die LNG-Branche, zum Beispiel:

  • Inbetriebnahme und Start-up-Services
  • Stilllegungen, Turnarounds und Ausfall-Services
  • Notfall- und geplanter Support
  • Überwachung des Armaturenzustands
PPL_CHM_Man_MICROMOTION-CoriolisMeter_001
Weltweit da

Mit über 160 regionalen und mehr als 80 mobilen Servicezentren weltweit sind unsere Experten immer in Ihrer Nähe, um Sie bei sich ändernden Markt- und Betriebsbedingungen zu unterstützen.

Reduced project risk
Für Nachhaltigkeitsziele einstehen

Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Mission. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Ziele in Sachen Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion zu erreichen.

Championing sustainability goals

Lösungen in der Praxis: Armaturen, Antriebe und Regler für die gesamte LNG-Wertschöpfungskette

LNG-Kampagne - Eloqua Form

Fragen Sie den Experten

Starten Sie ein neues LNG-Projekt oder haben Sie Probleme mit der Wartung Ihrer LNG-Armaturen? Emerson hat bewährte, innovative Lösungen, um den Durchsatz, die Sicherheit und das Emissionsmanagement Ihres Betriebs zu verbessern. Sagen Sie uns einfach Bescheid, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, und wir verbinden Sie mit einem unserer Experten für LNG-Armaturen.

Häufig gestellte Fragen zu LNG-Armaturen

Warum sind LNG-Armaturen so wichtig für die Sicherheit in LNG-Anlagen?
Wie haben sich LNG-Armaturen über die Jahre entwickelt?
Was sind die größten Herausforderungen für Hersteller von LNG-Armaturen heute?
Warum sind LNG-Armaturen in einer Produktionsanlage so wichtig?
Welche Arten von Antriebssystemen werden bei LNG-Armaturen für Auf/ZuAusführungen verwendet?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu LNG-Armaturen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.