Verbesserung der Destillationsleistung
Einheitliche Produktqualität und Energieeffizienz
Schwankungen der Zusammensetzung, der Temperatur und des Drucks von Rohmaterial können den Destillationsbetrieb stören und zu Produkten mit nicht spezifikationskonformen Produkten und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Die Implementierung fortgeschrittener Sensoren, Messumformer und Steuerungstechnologien bietet prädiktive Diagnose und optimierte Prozessregelung, die einen stabilen Betrieb und einen reduzierten Energieverbrauch gewährleisten.
Chemische Destillationslösungen in der Praxis
Führende Einrichtungen haben hochmoderne Steuerungssysteme und Messinstrumente eingeführt, um die Destillationsprozesse zu verbessern. Diese Implementierungen führten zu verbesserter Produktkonsistenz, reduzierten Energiekosten und minimierten Ausfallzeiten und zeigen die konkreten Vorteile der Integration fortgeschrittener Lösungen.
Aufrechterhaltung optimaler thermischer Bedingungen
Die Messung und Optimierung der Temperatur bei bestimmten Trennstufen ist für eine effektive Trennung erforderlich. Die Möglichkeit, das Temperaturprofil auf allen Ebenen zu kontrollieren, gewährleistet eine optimale Produktqualität an jedem Extraktionspunkt. Emerson bietet eine große Auswahl an Temperatursonden und Messumformern, die für jede erdenkliche Montageoption und jeden Messbereich geeignet sind.
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
Bietet Temperaturmessungen mit hoher Dichte zur Verbesserung der Prozesssichtbarkeit und -steuerung.
Rosemount™ 3144P Temperaturmessumformer
Liefert zuverlässige und genaue Temperaturmessungen für kritische Anwendungen.
Leitsysteme und Software für die chemische Industrie
Bietet integrierte Lösungen für die präzise Temperaturregelung und Temperaturüberwachung.
Geschäftsgruppen für Chemiekaliendestillation
Unsere vielseitigen Geschäftsgruppen bieten spezialisierte Technologien und Dienstleistungen an, die, wenn integriert, umfassende Lösungen für chemische Destillationsprozesse bieten.
Automatisierungssysteme
Diskrete Automatisierung
Endkontrolle
Messtechnik
Lösungsbezogene Dokumente für die Chemiekaliendestillation
Greifen Sie auf eine Sammlung von hochwertigen Dokumentationen zu, die entwickelt wurden, um chemische Destillationsprozesse zu optimieren. Diese Informationsquellen bieten Ihnen strategische Einblicke und technische Anleitung zur Förderung von Prozessstabilität, Energieeffizienz und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Mit den profunden Branchenkenntnissen von Emerson können Sie ständige Verbesserungen vorantreiben, die Variabilität reduzieren und sichere, einheitliche Destillationsleistung in Ihren gesamten Betriebsabläufen gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Gewinnen Sie Einblicke in die Grundlagen und Komplexitäten der chemischen Destillation, einschließlich Säulensteuerung, Energieeffizienz und Sicherheitsaspekte. Diese häufig gestellten Fragen zeigen, wie Emerson-Technologien dazu beitragen, die Trennleistung zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und die Produktqualität aufrechtzuerhalten.
Destillationskolonnen sind von Natur aus schwer zu regeln, da es so viele Variablen gibt - von der Inkonsistenz der Rohstoffe bis hin zu den örtlichen Wetterbedingungen. Emerson hat viele effektive Steuerungsstrategien entwickelt, die allesamt in der Lage sind, eine sehr breite Palette von Variablen auszugleichen, diese müssen jedoch alle gemessen werden. Die effektive Regelung all dieser Variablen erfordert eine Vielzahl von Messgeräten – allerdings lohnen sich diese Investitionen, da sie zu einer höheren Produktion und Produktqualität führen.
Da die meisten Destillationskolonnen mit Druck beaufschlagt werden, erfordert die Verwendung einer Differenzdruckmessung des Füllstands am Boden, dass sich einer der Messpunkte oben auf der Kolonne befindet. Bei einem herkömmlichen Ansatz bedeutet dies, dass eine Impulsleitung so lang sein muss, wie die Kolonne hoch ist, was in den meisten Fällen eine Herausforderung darstellt. Emerson bietet mehrere Optionen, um diesen Ansatz zu vereinfachen. Wir empfehlen einen elektronischen Remote-Sensor, der einen zweiten Druckmessumformer an der Oberseite verwendet. Somit wird die lange Impulsleitung durch ein Stromkabel ersetzt, das den Kolonnendruck digital sendet, was die Wartung vereinfacht und die Zuverlässigkeit erhöht.
Es gibt zwei hervorragende Möglichkeiten, den Verkabelungsaufwand für Temperatursensoren zu reduzieren. Zunächst bietet Emerson einen Temperaturmessumformer an, der vier Sensoren unterstützt. Er sendet die vier Signale nacheinander über ein Adernpaar. Dies ist praktisch, da sich Temperaturmesswerte von einer Sekunde zur nächsten nicht signifikant ändern. Zweitens ist derselbe Vier-Sensor-Messumformer mit WirelessHART erhältlich, so dass überhaupt keine Kabel benötigt werden. In den meisten Anlagen sind WirelessHART-Netzwerke installiert und daher ist das Hinzufügen von Messpunkten auf diese Weise die kostengünstigste Methode.
Effektiver Kolonnenbetrieb ist eine Gratwanderung zwischen der Bewegung von Dampf nach oben und von Flüssigkeit nach unten. Das Überlaufen der Trennstufen geschieht oft dann, wenn Dampf die Oberhand gewinnt und den Flüssigkeitsfluss unterbindet. Dies verhindert eine effektive Trennung und beeinträchtigt die Produktqualität. Häufig wird ein solches Ungleichgewicht nicht erkannt, wenn der Flüssigkeitsstand in strategischen Trennstufen nicht gemessen wird. Füllstandsmessungen, entweder mit den DP-Messumformern von Emerson oder den Füllstandsmessgeräten mit geführter Mikrowelle, zeigen an, wenn ein solches Ungleichgewicht aufgetreten ist, so dass das Automatisierungssystem die Zufuhrgeschwindigkeit genauer modulieren kann.