Emissionen und Energieverbrauch im Chemiebetrieb reduzieren
Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt durch ständigen Einblick und Steuerung
Um Energieverbrauch und Emissionen sinnvoll zu reduzieren, sind zuverlässige Echtzeitmessungen und Automatisierung erforderlich. Bei Wärmetauschern, Öfen, Kesseln, Tanks und Destillationssäulen sind präzise Überwachung und Regelung für das Management von Prozessvariabilität, Brennstoffeffizienz und potenziellen Emissionsquellen unerlässlich. Skalierbare, integrierte Lösungen helfen, die Transparenz zu erhöhen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Compliance aufrechtzuerhalten, ohne den Durchsatz zu beeinträchtigen.
Lösungen der Chemischen Industrie zur Emissionsreduzierung in Aktion
Setzen Sie mit fortschrittlichen Überwachungs- und Steuerungsfunktionen gezielt auf kritische Anlagen und Prozesse. Chemische Hersteller stehen an mehreren Fronten vor Herausforderungen: schlechte thermische Wirkungsgrade, Entlüftungsverluste und schlechte Verbrennungsregelung. Gezielte Upgrades der Instrumentierung und der Automatisierungsinfrastruktur ermöglichen in diesen Bereichen bessere Erkennung und Reaktionen. Durch den Einsatz bewährter Technologien zur Überwachung von Schlüsselparametern wie Temperatur, Druck und Durchfluss können Produzenten sowohl Energieverschwendung als auch die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren und gleichzeitig die Betriebssicherheit erhöhen.
Überwachen der Wärmeübertragungsleistung
Um Ihre Leistungsziele zu erreichen, müssen Sie Produktbestand und Produktbewegungen genau verfolgen. Tanks und Tanklager haben jedoch ihre ganz eigenen Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen. Emerson bietet Lösungen zur vollständigen Automatisierung Ihrer Lagersysteme, die die Bestandsverwaltung, die Füllstandsanzeige, die Einhaltung von Vorschriften und die Integration von Felddaten in Ihre Unternehmensplanung erleichtern.
Temperaturmessung mit Rosemount X-Well-Technologie
Eine genaue Temperaturmessung kann eine Balance zwischen den Kühllasten erzeugen und die Gesamtwartungskosten senken
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
Der Wireless-Temperaturmessumformer Rosemount 848T ist die erste Wahl für Messungen mit hoher Messpunktdichte über ein WirelessHART® Gerät.
Rosemount™ 648 Temperaturmessumformer
Dieser langlebige Messumformer bietet Best-in-Class-Wireless-Genauigkeit und Stabilität für die Prozessüberwachung und ist mit einem Zweikammergehäuse für höchste Zuverlässigkeit im Feld ausgestattet.
Geschäftsgruppen mit Lösungen gegen Methanemissionen
Die Geschäftsgruppen spielen eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Fachwissen, Produkten und Lösungen, die für den Umgang mit Methanemissionen in der Öl- und Gasindustrie notwendig sind. Jede Gruppe stellt Spezialtechnologien bereit, die Betreibern dabei helfen, Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu erkennen, zu messen und zu minimieren. So können sie sowohl die operative Effizienz als auch die Nachhaltigkeit verbessern.
Endkontrolle
Messtechnik
Weiterführende Dokumente zum Thema Emissionssteuerung
Gewinnen Sie mit unserer umfangreichen Bibliothek an weiterführenden Dokumenten tiefere Einblicke in TechnologEmissionssteuerung. Diese Ressourcen umfassen Whitepaper, technische Spezifikationen, Fallstudien und vieles mehr – sie sollen Ihnen helfen, die neuesten Strategien zum Emissionsmanagement und deren Anwendungen in der Praxis zu verstehen. Laden Sie diese Dokumente herunter und lesen Sie sie durch, um den regulatorischen Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein und Ihre Bemühungen zur Emissionsreduzierung zu optimieren.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Hier erfahren Sie mehr über die Quellen von Methanemissionen, die Einhaltung regulatorischer Vorschriften und Detektionstechnologien. Entdecken Sie, wie die Lösungen von Emerson dabei helfen, Leckagen schneller zu erkennen, die Genauigkeit der Berichterstattung zu verbessern und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen
CH4 ist die chemische Formel für Methan, ein farbloses, geruchsfreies Gas, das sowohl natürlich in der Atmosphäre als auch als Nebenprodukt menschlicher Tätigkeiten vorkommt. Methanemissionen entstehen bei der Förderung von Kohle, Erdgas und Erdöl, aber auch als Nebenprodukt der Viehzucht und anderer landwirtschaftlicher Tätigkeiten. Es wird auch bei der Zersetzung organischer Abfälle in Einrichtungen wie kommunalen Mülldeponien und Kläranlagen freigesetzt.
CO2-Emissionen entstehen auf unterschiedliche Weise. Es kann durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdgas und Öl oder durch chemische Reaktionen biologischer Materialien wie Bäume entstehen. Während CO2 etwa 75 % der anthropogenen Treibhausgasemissionen ausmacht, liegt dieser Wert für Methan bei rund 17 %.
Obwohl Methanemissionen viel geringer sind als die von Kohlendioxid, ist Methan über einen Zeitraum von 100 Jahren etwa 25 mal wärmespeichernder als Kohlendioxid. Kurzfristig (etwa 20 Jahre) kann Methan etwa 80 mal so viel Wärme zurückhalten wie CO2. Methan kommt in der Atmosphäre viel seltener vor und bleibt im Vergleich zu CO2 deutlich kürzer bestehen – Jahrzehnte gegenüber Jahrhunderten. Methan speichert jedoch mehr Wärme und ist schädlicher als CO2.
Der Umgang mit Methanemissionsquellen kann dramatische Auswirkungen auf die Gesamtkonzentration von Methan in der Atmosphäre haben und folglich seine Erwärmungseffekte verringern und kurzfristige Gewinne im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel zur Folge haben.