Betriebliche Integrität für Life Sciences

Einhaltung der Produktionspläne durch konsequente Nutzung von industrieller Software, Steuerungssystemen, Datenmanagement und intelligenten Geräten im gesamten Betrieb.

Umfassende Nutzung Ihrer Anlage mit der richtigen Prozessautomatisierung

Heutige Life-Sciences-Unternehmen stehen vor zahlreichen Herausforderungen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und den Margendruck zu bewältigen. Dies bedeutet, dass Sie die Produkte pünktlich mit kürzerer Produktionseinrichtungszeit, zuverlässiger Ausrüstung und optimierten Steuerungsstrategien liefern müssen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen. Nur ein Lieferant mit einem vielfältigen Produktportfolio und globaler Reichweite, mit Lösungen für Großproduktion und kleine Startups kann Ihnen helfen, Ihre Betriebsabläufe zu maximieren und schnell zu expandieren. Mit dem richtigen Leitsystem, intelligenten Geräten und der entsprechenden industriellen Software können Sie Ihre dynamischen Fertigungsanforderungen erfüllen.

Gewährleistung schnellerer, kostengünstigerer Betriebsabläufe
Erhöhung der Verfügbarkeit und Effizienz
Schulung von Bedienern für agile Fertigung
Automatisierung von Plänen und Zeitplänen

Häufig gestellte Fragen zur betrieblichen Integrität für Life Sciences

Prozessautomatisierung ist der Einsatz von Software und Technologien zur Automatisierung von Fertigungsprozessen und -funktionen. Dies gewährleistet eine genaue Produktion und effiziente Verfahren, die Kosten sparen und die Leistung steigern. Mit den richtigen Lösungen zur Prozessautomatisierung verkürzen Sie die Zeit bis zur Markteinführung, optimieren die Produktion, reduzieren Fehler und Abweichungen, erhöhen die Produktionseffizienz und verbessern die Rentabilität. Dies kann erreicht werden durch den Einsatz intelligenter Geräte und Sensoren zur Anlagenzustandsüberwachung, durch die Entwicklung von Steuerungsstrategien, die für konsistente Prozesse sorgen, sowie durch die Implementierung einer Datenintegration, um ein vollständiges Bild der Fertigung über verschiedene Funktionen hinweg zu liefern, damit Produktionsverzögerungen minimiert werden können.

Die Erhöhung der Sicherheit des Personals durch den Hinweis auf die Zuverlässigkeit der Geräte ist für einen Betrieb mit Spitzenleistung von entscheidender Bedeutung. Mit den richtigen Sensoren und Geräten zur Zustandsüberwachung können Probleme erkannt werden, bevor sie sich auf die Prozesssteuerung und die Sicherheit der Mitarbeiter auswirken, während gleichzeitig die Variabilität minimiert und Abweichungen reduziert werden. Eine auf Zuverlässigkeit ausgerichtete Ausrüstung und Sicherheitsstrategie schützt die Anlagen und die betriebliche Integrität im Hinblick auf Menschen und Maschinen.

Bietet einen praktischen Schulungsansatz mit einer Simulation Ihres tatsächlichen Prozesses. Durch die Verwendung von DeltaV™ Mimic Foundation können Schulungsleiter simulierte Szenarien, Prozessstörungen und Geräteausfälle zeigen, so dass das Bedienpersonal Anlagenereignisse und -situationen in einer realistischen Schulungsumgebung erleben kann. So werden die Voraussetzungen für Personaleffektivität geschaffen.