Verbesserung der Transparenz und Kontrolle im Abraum-Management
Erhöhen Sie die Sicherheit und reduzieren Sie die Auswirkungen auf die Umwelt durch fortschrittliche Überwachung und Steuerung
Das Abraum-Management erfordert genaue, kontinuierliche Einblicke in Druck, Durchfluss, Füllstand und Gerätezustand. Durch die kabellose Datenerfassung und -steuerung in Echtzeit können Betreiber Veränderungen der Dammbedingungen proaktiv erkennen, einen optimalen Schlammfluss sicherstellen und den Betrieb der Pumpensysteme effizient halten. Integrierte Technologien tragen dazu bei, das Ausfallrisiko zu reduzieren und gleichzeitig die Einhaltung der immer strengeren Industrievorschriften zu unterstützen.
Abraumdamm-Lösungen in der Praxis
Die Bedingungen in Abraumanlagen können sich schnell ändern. Die Überwachung von Durchflussraten, Druckstößen oder Pumpenfehlfunktionen bei ihrem Auftreten kann dazu beitragen, das Risiko von Strukturversagen und ungeplanten Ausfallzeiten zu verringern. Mit intelligenten, kabellosen Messumformern und Zustandsüberwachung sind Betreiber besser gerüstet, um schnell zu reagieren, Mitarbeiter und Umwelt zu schützen und einen effizienten Betrieb kritischer Anlagen zu gewährleisten.
Aufrechterhaltung eines sicheren und zuverlässigen Schlammtransports
Gewährleistung eines sicheren und effizienten Transports von Bergbauschlamm mit fortschrittlicher Durchflussüberwachung und Regeltechnik. Durch die Optimierung der Strömungsgeschwindigkeit und des Drucks in Schlämmen reduzieren Sie Verschleiß und Verstopfungen in Rohrleitungen, minimieren Wartungsausfälle und halten eine konsistente Prozessleistung aufrecht, was sowohl die Ausrüstung als auch die Produktionskontinuität schützt.
Geschäftsbereiche für den Bereich Abraumdamm
Von Echtzeit-Sensornetzwerken über integrierte Steuerungsplattformen bis hin zu robusten Feldgeräten - unser interdisziplinäres Fachwissen liefert zuverlässige Lösungen, die speziell auf die Herausforderungen des Abraumdammbetriebs zugeschnitten sind. Erfahren Sie, wie jeder Geschäftsbereich zur Leistung, Sicherheit und Compliance Ihres Standorts beiträgt.
Messtechnik
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Gewinnen Sie Einblicke in wichtige Themen im Zusammenhang mit der Planung, Überwachung und Risikominderung von Abraumdämmen. Diese häufig gestellten Fragen helfen dabei, Fragen zu Sicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Best Practices für den effektiven Betrieb von Abraumeinrichtungen zu klären.
Um den Betrieb kosteneffizient zu gestalten, erfordern Abraumanlagen ein effektives Management. Während das Risiko der Abraumhalden den eigentlichen Bergbau kaum beeinträchtigt, kann ein eingestürzter Abraumdamm den Wert der Mine sowie das Image und die Betriebsgenehmigung eines Unternehmens zerstören. Die kabellose Abraumdammüberwachung kann dabei helfen, Risiken zu bewältigen und die Sicherheit zu erhöhen.
Ventile spielen eine entscheidende Rolle bei der Beförderung und Ausbringung von Abraum. Da Abraumhalden sehr abrasiv und oft korrosiv sind, müssen in Abraumleitungen eingesetzte Abschlämmventile dem wechselnden Feststoffgehalt von Schlämmen standhalten und über lange Zeiträume hinweg betriebsbereit bleiben. Wenn Druck, Dichte und Geschwindigkeit hinzukommen, wird der Transport von Abraum zu einer schwierigen Umgebung für ein Ventil, und die abgelegenen Orte vieler Absetzbecken machen die Zuverlässigkeit und den geringen Wartungsaufwand äußerst wichtig, da der Zugang schwierig ist.
Bergbauunternehmen können von der Implementierung von Lösungen zur Zustandsüberwachung von Pumpen in Abraumdämmen profitieren, um deren Verfügbarkeit zu verbessern.