Vom Bohrlochkopf bis zum Markt - jedes Barrel optimiert
Von Sammelleitungen am Bohrlochkopf bis hin zu kryogenen LNG-Exportterminals an der Küste ist die Midstream-Infrastruktur das unverzichtbare Bindeglied in der globalen Energieversorgung – und der Druck, sie besser zu betreiben, war noch nie so groß wie heute. Veraltete Anlagen, strenger werdende Emissionsvorschriften, Personalwechsel und die unerbittliche Nachfrage nach Durchsatz erzwingen einen grundlegenden Wandel von der manuellen Aufsicht hin zu intelligenten, automatisierten Betriebsabläufen. Emerson arbeitet mit Midstream-Betreibern zusammen, um die Automatisierungs-, Mess- und Steuerungstechnologien bereitzustellen, die Komplexität in wettbewerbsfähige Leistung verwandeln.
Pipeline-Betrieb
Tausende von Kilometern Pipeline. Eine einheitliche Sichtweise.
Hochdrucknetzwerke, Mehrphasenflüssigkeiten, dezentrale Verdichterstationen und starre Handelsverträge lassen keinen Raum für fragmentierte Daten oder reaktives Management. Die Automatisierungslösungen von Emerson vereinen Ihr gesamtes Pipelinenetzwerk in einem einzigen, intelligenten System, das für maximalen Durchsatz, Konformität und Sicherheit konstruiert wurde.
Lösungen für Pipelines
Emerson stattet Pipelinebetreiber mit den Automatisierungs-, Überwachungs- und Sicherheitssystemen aus, um den Durchsatz zu maximieren und die gesamte Netzwerkkomplexität zuverlässig zu bewältigen.
Maximaler Durchsatz mit fortschrittlicher Durchfluss- und Druckregelung
Präzise Durchfluss- und Druckregelung ist die Grundlage für einen sicheren und rentablen Pipelinebetrieb. Die Coriolis- und Ultraschall-Durchflussmessgeräte von Emerson liefern Echtzeitgenauigkeit über das gesamte Netzwerk hinweg - sie maximieren den Durchsatz, verhindern Überdruck und stellen sicher, dass jedes Barrel und jeder Kubikzentimeter wird berücksichtigt. beim eichamtlichen Verkehr berücksichtigt wird.
Messumformer für Öl und Gas
Umfassendes Messportfolio – einschließlich Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand, Gasanalyse und Korrosionsüberwachung – das in der gesamten Öl- und Gas-Wertschöpfungskette vertrauenswürdig ist, um die Produktion zu maximieren, Sicherheit zu gewährleisten und Kosten zu senken.
Druckregelventile
Die Druckregler von Fisher™ und Tartarini™ für Erdgas, Druckluft, Dampf, Wasserstoff und Spezialmedien bieten branchenerprobte Genauigkeit und Überdruckschutz im gesamten Energienetz.
Software für den Transport und die Speicherung von Energie
Fortschrittliche Betriebs-, Planungs- und kommerzielle Software, die Pipeline- und Terminalmanagement in einer einzigen, intelligenten Plattform integriert und Durchsatz, Compliance und Rentabilität maximiert.
Terminals für die Lagerung von Flüssigkeiten
Vom Tanklager bis zum Konnossement, vollautomatisch.
Auf den heutigen volatilen Rohstoffmärkten können sich Lagerterminals keine blinden Flecken leisten. Emerson integriert Radar-Tankmesssysteme, präzise Messungen im eichamtlichen Verkehr und Terminalautomatisierungssoftware in einem einheitlichen System und bietet Betreibern Echtzeit-Bestandstransparenz, schnellere LKW- und Schiffsbeladung sowie die Messgenauigkeit, die den Umsatz bei jedem Produkttransfer schützt.
Lösungen für Terminals für die Lagerung von Flüssigkeiten
Das End-to-End-Portfolio von Emerson aus Tankmess-, Durchflussmess-, Terminalmanagement-Software und Sicherheitssystemen eliminiert Datensilos und manuelle Prozesse, die Betreiber Zeit, Produkt und Gewinn kosten.
Präzise Bestandsverwaltung und Optimierung der Lagerkapazität
Die Radar-Tankmesssysteme von Emerson ersetzen manuelle Messungen durch kontinuierliche, berührungslose Füllstandsüberwachung und liefern präzise Volumen- und Massendaten, die nicht von Temperatur, Druck oder Dampfdynamik beeinflusst werden. Dank Echtzeit-Bestandstransparenz können Betreiber die Tankauslastung sicher maximieren und Misch- und Transportstrategien ohne zusätzlichen Investitionsaufwand optimieren.
Füllstandsmessung in Tanks
Rosemount Radar-Tankmesssysteme bieten hochgenaue Füllstands-, Temperatur- und Druckmessungen in Echtzeit für den eichamtlichen Verkehr, die Bestandskontrolle, die Überfüllsicherung und die sichere Lagerung von flüssigem Massengut.
Tankdruck- und Flammenschutz
Integrierte Tankschutzlösungen – einschließlich Begasungsreglern, Über- und Unterdruckventilen und Flammensperren – schützen Lagertanks vor Überdruck-, Vakuum- und Zündgefahren.
Gasverarbeitung und Fraktionierung
Bringen Sie Ihre Verarbeitungsanlage an ihren optimalen Betriebspunkt.
Roh-Erdgas ist nur so wertvoll wie Ihre Fähigkeit, es zu verarbeiten. Von der kryogenen NGL-Rückgewinnung und Fraktionierungslinien bis hin zur Aminsüßung und Dehydratisierung ist jede Phase der Gasverarbeitung eine entscheidende Entscheidung. Emersons Messinstrumentierung, Regelventile, Prozessleitsystem sowie fortschrittliche Prozesssteuerung und Software bieten Bedienern die Präzision und Echtzeit-Transparenz, um die Ethan- und Propanrückgewinnung zu maximieren, den Brenngasverbrauch zu senken und den zuverlässigen Betrieb von Anlagen zu gewährleisten - und das alles mit einem einzigen Mal.
Lösungen für die Gasaufbereitung und Fraktionierung
Emerson integriert präzise Sensorik, fortschrittliche Prozesssteuerung und prädiktive Diagnose in eine einheitliche Automatisierungsarchitektur, die darauf ausgelegt ist, jede Phase des Lebenszyklus der Erdgasverarbeitung zu optimieren.
Echtzeitüberwachung und fortschrittliche Prozesssteuerung
Emersons Advanced Process Control (APC) nutzt vorausschauende Modellierung und High-Fidelity-Instrumente wie Coriolis-Durchflussmessgeräte, geführte Mikrowelle und Gaschromatographen, um Fraktionierungskolonnen sicher an ihre Betriebsgrenzen heranzuführen. Die chromatographische Echtzeitanalyse optimiert dynamisch die Rückflussverhältnisse und die Reboiler-Aufgabe, um die Ethan- und Propanrückgewinnung zu maximieren, während intelligente Verbrennungssteuerung, optimierte Wärmetauschernetzwerke und Verdichter-Pumpgrenzregelung den Brenngasverbrauch in der gesamten Anlage senken.
Prozessgasanalyselösungen für Gasreinheit
Kundenspezifische Prozessgasanalysesysteme für LNG-, Raffinerie-, Petrochemie- und Emissionsüberwachungsanwendungen mit integriertem Gaschromatographie, Laserspektroskopie und Probenhandling für hochgenaue Konformitätsmessungen.
Durchflussmessung
Branchenführendes Portfolio von Coriolis-, Differenzdruck-, magnetisch-induktiven, Vortex-, Ultraschall- und Mehrphasen-Durchflussmessgeräten, das präzise Echtzeit-Durchflussdaten für den eichamtlichen Verkehr, die Prozesssteuerung und die Sicherheit in Öl- und Gasbetrieben liefert.
Messumformer für Öl und Gas
Umfassendes Messportfolio – einschließlich Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand, Gasanalyse und Korrosionsüberwachung – das in der gesamten Öl- und Gas-Wertschöpfungskette vertrauenswürdig ist, um die Produktion zu maximieren, Sicherheit zu gewährleisten und Kosten zu senken.
Flüssigerdgas (LNG)
Maximieren Sie den LNG-Durchsatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Da Erdgas ein Anker der globalen Energiewende darstellt, ist der Druck auf LNG-Betreiber für den sicheren, effizienten und nachhaltigen Betrieb von Anlagen größer als je zuvor. Die End-to-End-Automatisierungs-, Mess- und Steuerungslösungen von Emerson optimieren jede Phase der LNG-Wertschöpfungskette – von der Verflüssigung über die Lagerung bis hin zur Regasifizierung – und geben Entscheidungsträgern und Ingenieuren die Transparenz und Kontrolle, um die Leistung in der gesamten Anlage zu steigern.
Lösungen für Flüssigerdgas (LNG)
Die fortschrittliche Automatisierung, Präzisionsinstrumentierung und Sicherheitssysteme von Emerson geben LNG-Betreibern die Echtzeitsteuerung und vorausschauende Intelligenz, die sie benötigen, um die Prozesseffizienz zu verbessern, kritische Anlagen zu schützen und jede Phase der Wertschöpfungskette mit maximaler Leistung am Laufen zu halten.
Umfassende Betriebstransparenz aller LNG-Anlagen
Emerson führt LNG-Anlagendaten in einem einzigen, umsetzbaren Rahmen zusammen und bietet Betreibern von einer zentralen Leitwarte aus Echtzeit-Einblicke in die Verflüssigung, Lagerung und Regasifizierung. Fortschrittliche HMIs übersetzen Feldmessungen in kontextbezogene Informationen, so dass Bediener Prozessabweichungen vorhersehen, Ausfallzeiten reduzieren und kritische Anlagen länger leben können, bevor es zu Störungen kommt.
AspenTech Inmation™ — Die Industriedatenstruktur.
Industrielle Datenstruktur, die Betriebsdaten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen, kontextbezogenen Plattform zusammenführt und Echtzeit-Transparenz, Analysen und Entscheidungshilfen über LNG- und Midstream-Betriebe hinweg ermöglicht.
DeltaV™ – Verteiltes Prozessleitsystem
Modernes, flexibles Prozessleitsystem zur Steigerung der Produktivität und betrieblichen Effizienz — mit skalierbarer Automatisierung mit modularer Architektur, nahtloser E/A-Konnektivität, einblicksorientierter Bedienererfahrung und integrierter Cybersicherheit für Prozessanlagen jeder Größe.
DeltaV IQ Controller
Softwaredefinierter Controller, der mehrere Instanzen des virtuellen Controllers auf einem einzigen Serverpaar ausführt und so für mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Betriebseffizienz sorgt, während der Hardware-Platzbedarf minimiert und der Investitionsaufwand reduziert wird.
Medien, Fallstudien und Erfolgsgeschichten
Entdecken Sie Inhalte, die zeigen, wie Betreiber Automatisierungs-, Steuerungs- und Sensortechnologien einsetzen, um reale Herausforderungen im Midstream-Bereich zu lösen. Diese Beispiele zeigen messbare Auswirkungen im gesamten Energienetzwerk, von der Reduzierung von Emissionen bis hin zur Steigerung des Durchsatzes.
Entdecken Sie das Know-how von Emerson in der gesamten Midstream-Wertschöpfungskette
Erfahren Sie, wie die Geschäftseinheiten von Emerson Midstream-Betreibern helfen, den Durchsatz zu verbessern, die Pipeline-Integrität zu verbessern, den Terminal- und Lagerbetrieb zu optimieren, die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften zu erhöhen, Emissionen zu reduzieren und die betriebliche Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette zu steigern.