Optimierung der Leistung und Integrität von Rohrleitungen

Pipeline-Betrieb

Der effiziente und sichere Transport von Öl und Gas durch Pipelines ist für die Deckung des weltweiten Energiebedarfs von entscheidender Bedeutung. Fortschrittliche Lösungen verbessern die Rohrleitungsintegrität, optimieren den Durchsatz und stellen die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften sicher. Entdecken Sie Technologien, die zur Verbesserung der Überwachung, Steuerung und Wartung des Rohrleitungsbetriebs entwickelt wurden.

Gas pipeline system with high pressure and direction sign at compressor station. Concept of energy delivery infrastructure; Shutterstock ID 2475855051; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
Verbesserung des Pipeline-Betriebs​

Erreichen von betrieblicher Exzellenz im Pipeline-Management

Integrierte Lösungen für Überwachung, Kontrolle und Integritätsmanagement

Betreiber von Pipelines stehen vor Herausforderungen hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Systemintegrität, der Optimierung des Durchflusses und der Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften. Die Implementierung umfassender Überwachungs- und Steuerungssysteme liefert Echtzeitdaten, die eine proaktive Wartung und einen effizienten Betrieb ermöglichen. Fortschrittliche Softwarelösungen vereinfachen die Datenintegration und -analyse und unterstützen so fundierte Entscheidungen und das Risikomanagement.

Anwendungen in der Praxis

Pipeline-Lösungen in der Praxis

Betreiber haben erfolgreich fortschrittliche Technologien zur Erkennung und Behebung von Lecks, zur Überwachung von Korrosion und Erosion sowie zur Optimierung von Druckregelsystemen implementiert. Diese Lösungen haben zu verbesserter Sicherheit, reduzierten Umweltbelastungen und höherer Betriebseffizienz geführt. Durch die Integration von Echtzeit-Datenerfassung mit prädiktiven Analysen können Pipeline-Betreiber potenzielle Probleme antizipieren und Korrekturmaßnahmen rasch umsetzen.

Eichamtlicher Verkehr und integrierte Steuerung

image

Erfahren Sie, wie Pipeline-Betreiber die Lösungen für eichamtlichen Verkehr und die integrierten Steuerungslösungen von Emerson implementieren, um präzise Messungen zu gewährleisten, Verluste zu reduzieren und die Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern. Diese Technologien liefern hochpräzise Durchflussdaten und eine zentrale Kontrolle, was eine bessere Entscheidungsfindung, Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und Umsatzsicherung ermöglicht.

Kollaborative Expertise

Geschäftsbereiche im Bereich Rohrleitungen

Ein multidisziplinärer Ansatz verbessert Rohrleitungsbetriebsabläufe durch die Integration von Automatisierungssystemen, diskreter Automatisierung, Regelgeräten, Messinstrumentierung sowie Test- und Messtechnologien. Diese Zusammenarbeit gewährleistet ein robustes, effizientes und sicheres Pipeline-Management.

Pipline-betrieb

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Entdecken Sie Einblicke in Pipeline-Sicherheit, Überwachung und gesetzliche Vorschriften, während wir häufig gestellte Fragen zur Rohrleitungsinfrastruktur und zum Rohrleitungsbetrieb beantworten.

Als flüchtige Emissionen bezeichnet man die unbeabsichtigte Freisetzung von Gasen oder Dämpfen aus Anlagen und Prozessen in Industrieanlagen. Bei Rohrleitungen können diese Emissionen Folge von Leckagen oder Fehlern in Komponenten wie Ventilen, Pumpen, Dichtungen und Steckverbindern sein. Flüchtige Emissionen stellen nicht nur ein Risiko für Umwelt und Sicherheit dar, sondern können auch zu Betriebsineffizienzen und regulatorischen Herausforderungen führen.

Emerson ist führend bei der Bekämpfung flüchtiger Emissionen mit fortschrittlicher Überwachungs- und Regeltechnik sowie einem kompletten Angebot an Absperrklappen und Druckregelventilen. Durch Lösungen, die die Erkennung und das Management von Leckagen verbessern, unterstützt Emerson Branchen dabei, ihre Umweltauswirkungen zu minimieren und die Betriebsleistung zu verbessern. Unsere hochmodernen Ausrüstungen und unser Fachwissen unterstützen eine effektive Emissionskontrolle, um eine bessere Einhaltung von Umweltvorschriften zu gewährleisten und zu mehr Nachhaltigkeit in der Branche beizutragen.

Die Gas-Chromatographie ist für die Pipeline-Analyse von entscheidender Bedeutung, da sie einen großen Messbereich (ppm bis 100 %) und eine hohe Wiederholgenauigkeit bietet. Die Lösungen von Emerson verbessern dies durch die Bereitstellung fortschrittlicher Chromatographen für eine genaue Überwachung von Produktqualität, Prozessregelung, Heizung und Umgebungsbedingungen in den Branchen Raffinerie, Stromerzeugung und Gasverarbeitung.

Bei Pipeline-Betrieben mit zahlreichen Geräten in weitläufigen, abgelegenen Gebieten wird der Grundstein für die Cybersicherheit vor Ort gelegt. Dabei haben sich die Prinzipien von Defense in Depth und Zero Trust bewährt, wobei jede einzelne Komponente in einem Kontroll- und Messsystem in der Lage ist, sich vor einem Angriff zu schützen. Das gewährleistet eine größere Widerstandsfähigkeit. Pipelinebetreiber können nicht darauf vertrauen, dass einzelne Geräte, Netzwerke oder Computer sicher bleiben. Jedes einzelne Gerät muss in der Lage sein, sich zu verteidigen und den Betrieb und die Datenintegrität während jedes Ereignisses zu erhalten.