Válvulas de mariposa de alto desempeño

Las válvulas de mariposa de alto rendimiento se utilizan en aplicaciones de estrangulamiento y aislamiento que requieren grandes capacidades de caudal y un tamaño de instalación reducido.

Fisher 8590 High Performance Butterfly Valve

¿Qué son las válvulas de mariposa de alto desempeño?

Las válvulas de mariposa son un tipo de válvula rotativa que utilizan un disco giratorio para controlar el caudal a través de un tubo. El disco generalmente funciona a 90 grados y proporciona una característica de caudal lineal. Para aplicaciones de control de estrangulamiento y aislamiento positivo, actualmente existe un tipo de válvula de mariposa que se convirtió en el estándar del sector: las válvulas de mariposa de alto desempeño (HPBV) o válvulas de doble excentricidad. Sus ventajas incluyen una vía de caudal de paso directo, una capacidad muy alta y la capacidad de pasar sólidos y medios viscosos.

¿Cómo funcionan las válvulas de mariposa de alto desempeño?

Fallback image

Aplicaciones comunes

Las válvulas de control de mariposa de alto desempeño están diseñadas para las aplicaciones de servicio general que no requieren un control de regulación de precisión.

 

Con frecuencia, se usan en las aplicaciones que requieren tamaños grandes y altas temperaturas debido a su costo más bajo en relación con otros estilos de válvulas de control. Es necesario tener cuidado al dimensionar y aplicar este estilo de válvula para eliminar los problemas de control relacionados con los cambios de carga del proceso. Funcionan bastante bien con las aplicaciones de carga de proceso constante. Los diseños que utilizan un contorno caracterizado pueden ampliar el rango de control al de una válvula de bola segmentada.

 

Los estilos disponibles de la conexión final incluyen los estilos wafer, orejeta y bridada doble.