Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio de presión de acción directa por resorte serie 60/80 de Anderson Greenwood

Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.

Válvulas de descarga de presión de acción directa por resorte de rendimiento premium que usan asientos blandos e internos especiales para ofrecer un rendimiento óptimo y preciso

Características clave

  • El diseño de asiento blando proporciona un rendimiento hermético a las burbujas repetitivo antes y después de cada ciclo de descarga.
  • Rendimiento a prueba de fugas cerca de la presión establecida que permite una mayor presión de funcionamiento, aumenta la productividad del proceso y la optimización del sistema.
  • Los sellos y el asiento blando fáciles de reemplazar eliminan el lapeado costoso y lento de los componentes de metal, y producen costos de mantenimiento más bajos a largo plazo.
  • La purga que se ajusta externamente en los tipos 81/83 permite el ajuste preciso de la presión de reasiento sin afectar el ajuste de la presión establecida.
  • Los tipos 81/83 proporcionan una elevación completa en la presión establecida sin la presión excesiva requerida.
  • Reduce la posibilidad de congelamiento en las aplicaciones que involucran un criogénico o refrigerante y permite que las aplicaciones D.O.T. se establezcan más alto que la presión de funcionamiento máxima permitida.
  • El diseño de husillo tipo 81P balanceado contra los efectos de la contrapresión sin usar fuelles reduce los costos de la compra inicial y de mantenimiento a largo plazo.
  • Cumple con los requisitos de ASME Sección VIII y Sección XIII, lo que proporciona al usuario una verificación de terceros de la capacidad y el rendimiento de la válvula.
  • Cumple con la Directiva para equipos a presión EC 2014/68/EU.