image-[object Object]
Product Image

Actuador eléctrico easy-Drive™ 200R de Fisher™

El Fisher easy-Drive 200R es un actuador eléctrico giratorio diseñado para los rigores de las aplicaciones de estrangulamiento o de encendido/apagado. El actuador se puede controlar mediante Modbus RTU, 4-20 mA, o señales de contacto seco. La configuración y calibración son muy sencillas gracias al configurador easy-Drive de Fisher que permite calibrar con un solo botón.

Opciones de producto de easy-Drive:
  • Lineal
    • Easy-Drive 200L de Fisher (autónomo)
    • Válvula de control D3 de Fisher con actuador eléctrico easy-Drive
    • Válvula de control D4 de Fisher con actuador eléctrico easy-Drive
  • Rotativo
    • Easy-Drive 200L de Fisher (autónomo)
  • Accesorios
    • RPU-100 (respaldo del supercondensador)

Características clave

  • Cero ventilación del producto a la atmósfera
  • Requiere menos potencia
  • Funcionamiento estable, independientemente de las condiciones de cada aplicación
  • El monitoreo remoto reduce el número de visitas al campo
  • Configuración y funcionamiento sencillos
  • Los diagnósticos están disponibles a través del protocolo Modbus